ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ASH 打撃六角棒スパナ19mm

通常単価(税別)
19,300
税込単価
21,230
通常出荷日:4日目

【特長】・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボル...

詳細を確認

型番:

DA1900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DA1900の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DA1900
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,300
( 21,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
・材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。
・対辺六角タイプです。
・DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。
・表面は、カチオン電着塗装です。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):19
・全長(mm):223
・頭部板厚(mm):67
・柄部板厚(mm):16
・JANコード:4992676003385
・トラスココード:816-5084
・質量:1.28kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・表面処理:カチオン電着塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASH 打撃六角棒スパナ19mmの型番DA1900のページです。 型番DA1900に関する仕様情報を記載しております。
ASH 打撃六角棒スパナ19mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH 打撃六角棒スパナ19mm
1/2"sqx19mm ディープソケット(六角)
ASH ソケットレンチ用アダプター
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット
1/2" SQディープソケット(六角)
3/8"sqx 13mm ソケット(六角)
メーカー旭金属工業エスコ旭金属工業旭金属工業シグネットエスコ
通常価格19,3002,4501,9701,137 -1,112 -755
通常出荷日4日目2日目5日目1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト