17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm LCV1000
  • ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

通常単価(税別)
40,767
税込単価
44,844
通常出荷日:11日目

【特長】・トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです【用途】・トルクレンチに接続して、六角ボ...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    5~25
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • 負荷方向
  • 精度
    ±3%
  • 最小目盛 (N・m)
    0.2
  • 設定方式
    プリセット
  • 全長 (mm)
    208
  • JANコード
    4992676009462
  • トラスココード
    223-6275
  • 差込角(mm)
    9.5(3/8inch)
  • 重量 (g)
    1650
  • 材質
    特殊鋼

型番:

LCV1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
LCV1000JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):5~25
最小目盛(N・m):0.2
差込角(mm):9.5
全長(mm):208
セット内容:トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375
トルク精度:±3%
負荷方向:右
特殊鋼1.65kg日本

LCV1000の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
5~25
ヘッドタイプ
交換式
負荷方向
精度
±3%
最小目盛(N・m)
0.2
設定方式
プリセット
全長(mm)
208
JANコード
4992676009462
トラスココード
223-6275
差込角(mm)
9.5(3/8inch)
重量(g)
1650
材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LCV1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,767
( 44,844 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mmの型番LCV1000のページです。 型番LCV1000に関する仕様情報を記載しております。
ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm
トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M
トルクレンチスパナヘッドセット
トルクレンチめがねヘッドセット
トルクレンチ引掛スパナセット
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格40,76718,85744,345 -48,325 -64,212 -43,701 -
通常出荷日11日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
トルク調整範囲(N・m)5~255~25----
ヘッドタイプ交換式交換式交換式--交換式
負荷方向
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
最小目盛(N・m)0.20.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト