17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH トルクレンチLC090N用引掛スパナ50/55 LCK0950

ASH トルクレンチLC090N用引掛スパナ50/55

通常単価(税別)
7,783
税込単価
8,561
通常出荷日:4日目

【特長】・ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。【用途】・トルクレンチに接続し...

詳細を確認

    型番:

    LCK0950
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LCK0950の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LCK0950
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,783
    ( 8,561 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
    【用途】
    ・トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
    【商品仕様】
    ・適用機種:LC090N
    ・JANコード:4992676007239
    ・トラスココード:820-0203
    ・質量:127g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASH トルクレンチLC090N用引掛スパナ50/55の型番LCK0950のページです。 型番LCK0950に関する仕様情報を記載しております。
    ASH トルクレンチLC090N用引掛スパナ50/55のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASH トルクレンチLC090N用引掛スパナ50/55
    ASH トルクレンチラチェットヘッドLC090N用
    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ80/85
    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ58/65
    ASH トルクレンチLC180N用引掛スパナ92/100
    ASH LC090N用六角棒スパナヘッド6mm
    メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
    通常価格7,7838,87612,40010,82513,0004,572
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト