17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

通常単価(税別)
20,53319,857
税込単価
22,58621,843
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。【用途】・ボルト・ナットのトルクの締め付...

詳細を確認

    型番:

    LC045N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LC045Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LC045N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,53319,857
    ( 21,843 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
    【用途】
    ・ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に使用。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):9.5
    ・全長(mm):233
    ・トルク範囲(N.m):10-45
    ・JIS表示認定工場製
    ・JANコード:4992676025936
    ・トラスココード:816-5251
    ・質量:360g
    【材質/仕上】
    ・材質:SCM435

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.Mの型番LC045Nのページです。 型番LC045Nに関する仕様情報を記載しております。
    ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M
    ASH ラチェットヘッド付トルクレンチ10-45N.M
    ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M
    ASH トルクレンチ(N.M仕様)40-180N.M
    トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M
    10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-5
    メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業エスコ
    通常価格20,53329,20121,82527,91820,65435,427
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト