17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ネプロスプライヤ”

通常単価(税別)
6,604
税込単価
7,264
通常出荷日:1日目

【特長】・握りやすく手にやさしいソフトグリップを採用しています。・挟み部は細い物から太い物までつかみや...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • グリップ
    あり
  • JANコード
    4989433505398
  • トラスココード
    807-0531
  • 厚さ(mm)
    17
  • 全長(mm)
    160
  • A(mm)
    40
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール

型番:

NPJ-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NPJ-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
グリップ
あり
JANコード
4989433505398
トラスココード
807-0531
厚さ(mm)
17
全長(mm)
160
A(mm)
40
質量(g)
200.000
材質1
特殊鋼
材質2
グリップ:塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPJ-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,604
( 7,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく手にやさしいソフトグリップを採用しています。
・挟み部は細い物から太い物までつかみやすい二段形状です。
・広口での使用時でもグリップエンドは閉まりきらず、手を挟みにくい人にやさしい安全設計です。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼
・グリップ:塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ネプロスプライヤ”の型番NPJ-150のページです。 型番NPJ-150に関する仕様情報を記載しております。
“ネプロスプライヤ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ネプロスプライヤ”
200mmコンビネーションプライヤーEA532KN
13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200
[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF
コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)
メーカーNEPROSエスコエスコクニペックスエスコKTC(京都機械工具)
通常価格6,6045,1709,9905,16345,375 -2,043 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
呼び寸法150-200mm---
グリップありありありありありあり
JANコード4989433505398-----
トラスココード807-0531-----
厚さ(mm)17-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト