ツール用品技術窓口

【特長】・JIS規格品です。スパナの利点である仮締め時の早回しが可能です。・口の傾き角度が約15°付い...
詳細を確認
| 型番 | 二面幅寸法 | C | T | L |
|---|---|---|---|---|
| SN0010 | 10 | 23.4 | 4 | 105 |
| SN0012 | 12 | 27.5 | 4.5 | 125 |
| SN0013 | 13 | 30 | 4.5 | 130 |
| SN0014 | 14 | 33 | 5 | 140 |
| SN0017 | 17 | 38 | 5.5 | 160 |
| SN0019 | 19 | 41.5 | 6.5 | 180 |
| SN0022 | 22 | 50 | 7.5 | 195 |
| SN0024 | 24 | 50 | 8.5 | 215 |
| SN0026 | 26 | 56 | 9.5 | 235 |
| SN0027 | 27 | 56 | 9.5 | 235 |
| SN0030 | 30 | 65 | 10.5 | 275 |
| SN0032 | 32 | 65 | 10.5 | 275 |
| SN0035 | 35 | 74 | 12 | 305 |
| SN0036 | 36 | 74 | 12 | 305 |
| SN0038 | 38 | 74 | 12 | 305 |
| SN0041 | 41 | 83 | 14 | 345 |
| SN0046 | 46 | 92 | 16 | 385 |
| SN0050 | 50 | 97 | 17 | 415 |
| SN0055 | 55 | 115 | 18 | 483 |
| SN0060 | 60 | 115 | 18 | 483 |
| SN0065 | 65 | 140 | 18 | 575 |
| SN0070 | 70 | 140 | 18 | 575 |
| SN0075 | 75 | 140 | 18 | 575 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
414円 ( 455円 ) | 4日目 |
414円 ( 455円 ) | 4日目 |
414円 ( 455円 ) | 4日目 |
490円 ( 539円 ) | 4日目 |
720円 ( 792円 ) | 1日目 |
910円 ( 1,001円 ) | 2日目 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 2日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 4日目 |
1,061円 ( 1,167円 ) | 4日目 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 2日目 |
1,830円 ( 2,013円 ) | 2日目 |
1,491円 ( 1,640円 ) | 4日目 |
3,255円 ( 3,581円 ) | 1日目 |
3,187円 ( 3,506円 ) | 2日目 |
3,053円 ( 3,358円 ) | 4日目 |
3,650円 ( 4,015円 ) | 2日目 |
4,109円 ( 4,520円 ) | 4日目 |
5,155円 ( 5,671円 ) | 4日目 |
8,928円 ( 9,821円 ) | 2日目 |
11,614円 ( 12,775円 ) | 2日目 |
14,991円 ( 16,490円 ) | 4日目 |
19,421円 ( 21,363円 ) | 4日目 |
20,646円 ( 22,711円 ) | 2日目 |
【特長】
・JIS規格品です。スパナの利点である仮締め時の早回しが可能です。
・口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。
【材質】
・材質:S53C●表面処理:カチオン電着塗装



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):644円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,937円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~