17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパナセットセット(プラスチックホルダ付) SMS621H
  • スパナセットセット(プラスチックホルダ付)

スパナセットセット(プラスチックホルダ付)

通常単価(税別)
6,8004,604
税込単価
7,4805,064
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・セットとして持っている事で、多種多様のボルトナットに迅速に対応できます。【用途】・六角ボルト...

詳細を確認

    型番:

    SMS621H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:SMS621H>
    ・JIS製品
    ・セット内容(mm):8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
    ・セット内容(点):6
    ・材質:特殊鋼
    ・表面処理:ニッケルクロムメッキ

    SMS621Hの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SMS621H
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,8004,604
    ( 5,064 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セットとして持っている事で、多種多様のボルトナットに迅速に対応できます。
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締結作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スパナセットセット(プラスチックホルダ付)の型番SMS621Hのページです。 型番SMS621Hに関する仕様情報を記載しております。
    スパナセットセット(プラスチックホルダ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパナセットセット(プラスチックホルダ付)
    両口スパナセット
    アングルヘッド スパナセットセット
    めがねレンチセット
    薄口スパナ セット
    メガネレンチセット(ホルダー付)
    メーカー旭金属工業バーコNEPROSKTC(京都機械工具)トラスコ中山ベストツール
    通常価格6,80010,725 -31,8629,520 -2,3703,273
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト