17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルヘッド スパナセットセット

通常単価(税別)
31,862
税込単価
35,048
通常出荷日:1日目

【特長】・1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用しています。・スタンダードスパナ(1...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    セット品
  • トラスココード
    807-0946
  • セット内容(mm)
    8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17
  • セット内容(点)
    6
  • JANコード
    4989433407883
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:硬質クロムメッキ

型番:

NTS306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTS306の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分
セット品
トラスココード
807-0946
セット内容(mm)
8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17
セット内容(点)
6
JANコード
4989433407883
質量(g)
440.000
材質1
特殊工具鋼
材質2
表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTS306
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,862
( 35,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用しています。
・スタンダードスパナ(15°)と異なる2つのアングル角度で作業範囲が広がります。
・口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており口開きしにくく、先端はあごが小さく邪魔になりにくいスッキリとした形状です。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルヘッド スパナセットセットの型番NTS306のページです。 型番NTS306に関する仕様情報を記載しております。
アングルヘッド スパナセットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルヘッド スパナセットセット
超ロングストレートめがねレンチセットセット
めがねレンチセット[6本組]
スパナセット[6本組]
クロウフットレンチセットセット
アングルヘッド スパナ
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格31,86249,01733,55420,50023,5064,778
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類両口スパナ両口めがね両口めがね両口スパナクロウフット-
ラチェット機構-
首振り(フレックス)-
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品-
トラスココード807-0946807-0585807-0587807-0599807-0576807-0936

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト