17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナ“ライツール”

コンビネーションスパナ“ライツール”

通常単価(税別)
1,5053,508
税込単価
1,6563,859
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。・JIS規格品です。・軽量...

詳細を確認
  • 材質1
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
119
4992676013216
816-5324
23.000
10
-
1個
151
4992676013230
816-5326
46.000
13
6
1個
235
4992676013261
816-5331
144.000
19
-
1個
-
-
-
-
-
-
1個
255
4992676100497
816-5333
196.000
22
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,505
( 1,656 )
1日目
1,734
( 1,907 )
2日目
2,622
( 2,884 )
2日目
2,066
( 2,273 )
9日目
3,508
( 3,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
・JIS規格品です。
・軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
【用途】
・ネジの締結作業。
・長時間にわたる作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナ“ライツール”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナ“ライツール”
レボウェイブ コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナ CP
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
クロムメッキ両口スパナ
極薄スパナ SNT
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,505-2,183 -1,010 -2,580706 -635 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
材質1材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ特殊鋼特殊鋼-特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト