17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パネル型コンビネーションスパナ

パネル型コンビネーションスパナ

通常単価(税別)
20,13040,118特別価格
税込単価
22,14344,130特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しにメガネレンチは本締め作業に...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番JANコードトラスココード質量(g)
    CPXS1014992676037045816-50821700.000
    CPXS1414992676037052816-50834200.000

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    ラチェット機構

    首振り(フレックス)

    二面幅寸法

    (インチ)

    単品・セット区分

    セット内容(点)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    セット内容(インチ)

    最小発注数量
    コンビネーション
    1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16
    セット品
    10
    4992676037045
    816-5082
    1700
    特殊鋼
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
    -
    1個
    コンビネーション
    1 / 1-1/4 / 1-1/8 / 1-1/16 / 1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16
    セット品
    14
    4992676037052
    816-5083
    4200
    特殊鋼
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,13016,055
    ( 17,661 )
    1日目
    40,11832,924
    ( 36,216 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しにメガネレンチは本締め作業に適します。
    ・材質は、クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。
    ・表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。
    ・CWコンビネーションスパナに無いサイズもラインナップされています。
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締結作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パネル型コンビネーションスパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パネル型コンビネーションスパナ
    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
    コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)
    コンビネーションスパナ“7”
    コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
    片口スパナ(強力型)
    メーカー旭金属工業トラスコ中山トラスコ中山GEDOREトップ工業エスコ
    通常価格20,130-446 -8,271 -3,710 -893 -1,350 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト