17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口メガネレンチセット SNT-621H
  • 両口メガネレンチセット

両口メガネレンチセット【6個入り】

通常単価(税別)
6,877
税込単価
7,565

【特長】6丁組の両口めがねレンチセットです。樹脂製のホルダーが付いており収納に...

詳細情報を確認する
  • 二面幅寸法 (mm)
    8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
  • セット内容(点)
    6
  • セット内容(mm)
    8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
  • JANコード
    4992676012875
  • トラスココード
    816-5450
  • 質量(g)
    1050.000
  • 材質1
    炭素鋼(S53C)
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 材質3
    ホルダー:樹脂

型番:

SNT-621H
解除
    数量:
    パック (6個入り)

    SNT-621Hの仕様・寸法情報

    二面幅寸法(mm)
    8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
    セット内容(点)
    6
    セット内容(mm)
    8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
    JANコード
    4992676012875
    トラスココード
    816-5450
    質量(g)
    1050.000
    材質1
    炭素鋼(S53C)
    材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
    材質3
    ホルダー:樹脂
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SNT-621H
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,877
    ( 7,565 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    6丁組の両口めがねレンチセットです。
    樹脂製のホルダーが付いており収納に便利です。
    【用途】
    六角ボルト、ナットの本締め作業に最適です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    両口メガネレンチセットの型番SNT-621Hのページです。 型番SNT-621Hに関する仕様情報を記載しております。
    両口メガネレンチセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両口メガネレンチセット
    極薄スパナ SNT
    ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
    マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
    レボウェイブ 両口めがねレンチセット
    強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
    メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
    通常価格6,877635 -12,8102,81813,0942,150
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
    二面幅寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24-19×21 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×10 / 22×245.5×7 / 4×5 / 3.2×419×21 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×10 / 22×2417
    セット内容(点)6-636、樹脂トレイ付-
    セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24-8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24---
    JANコード4992676012875--499267603772449926760060654992676010000
    トラスココード816-5450-376-6098376-6462472-0563403-6745

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました