17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネプロス ハーフムーンレンチセット[4本組] NTMH204

ネプロス ハーフムーンレンチセット[4本組]

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッド部の厚みは世界最小クラス、より狭い場所で威力を発揮します。・口径部は理想的な面接触を実...

詳細を確認

    型番:

    NTMH204
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:NTMH204>
    ・セット入数(丁):4
    ・セット内容:NMH2-0810・1012・1214・1417

    NTMH204の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NTMH204
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘッド部の厚みは世界最小クラス、より狭い場所で威力を発揮します。
    ・口径部は理想的な面接触を実現するNパワーフィット形状です。
    ・左右のRの違うユニークな形状で、セットで持つと同サイズで異なるRが使え、作業範囲が拡大します。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具
    【商品仕様】
    ・セット内容:NMH2-0810・1012・1214・1417
    ・セット入数(丁):4
    ・JANコード:4989433311739
    ・トラスココード:807-0589
    ・質量:400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ネプロス ハーフムーンレンチセット[4本組]の型番NTMH204のページです。 型番NTMH204に関する仕様情報を記載しております。
    ネプロス ハーフムーンレンチセット[4本組]のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネプロス ハーフムーンレンチセット[4本組]
    ネプロス スパナ
    ネプロス コンビネーションレンチ
    3本組 4サイズラチェットレンチ
    2本組 4サイズラチェットレンチ
    スパナセット[6本組]
    メーカーKTC(京都機械工具)NEPROSNEPROSエスコエスコNEPROS
    通常価格22,0002,782 -3,675 -14,3382,67020,500
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目1日目1日目

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト