17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

めがねレンチセット[6本組]

通常単価(税別)
33,55430,557
税込単価
36,90933,613
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。【用途】・ネプロス・汎用工具

  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    45
  • 単品・セット区分
    セット品
  • トラスココード
    807-0587
  • セット内容(mm)
    8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24
  • JANコード
    4989433310756
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:硬質クロムメッキ

型番:

NTM506
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTM506の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)
45
単品・セット区分
セット品
トラスココード
807-0587
セット内容(mm)
8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24
JANコード
4989433310756
質量(g)
1000
材質1
特殊工具鋼
材質2
表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTM506
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,55430,557
( 33,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

めがねレンチセット[6本組]の型番NTM506のページです。 型番NTM506に関する仕様情報を記載しております。
めがねレンチセット[6本組]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
めがねレンチセット[6本組]
超ロングストレートめがねレンチセットセット
アングルヘッド スパナセットセット
スパナセット[6本組]
クロウフットレンチセットセット
両口スパナセット(6本組)
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSSK-11
通常価格33,55449,01731,86220,50023,5063,441
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類両口めがね両口めがね両口スパナ両口スパナクロウフット両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)45-----
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト