17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ12×14mm NM5S-1214

ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ12×14mm

通常単価(税別)
4,752
税込単価
5,227
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなレンチ外径を実現し、狭い場所での作業が可能です。【用途】・ネプロス・汎用工具【商...

詳細を確認

    型番:

    NM5S-1214
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番対辺寸法(mm)全長(mm)JANコードトラスココード質量
    NM5S-121412×141454989433311166807-049065g

    NM5S-1214の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NM5S-1214
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,752
    ( 5,227 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトなレンチ外径を実現し、狭い場所での作業が可能です。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):12×14
    ・全長(mm):145
    ・JANコード:4989433311166
    ・トラスココード:807-0490
    ・質量:65g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ12×14mmの型番NM5S-1214のページです。 型番NM5S-1214に関する仕様情報を記載しております。
    ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ12×14mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ12×14mm
    ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ14×17mm
    45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)
    45°×6°ロングめがねレンチ
    12x14/215x4.0mm 両口スパナ(薄型)
    ネプロス スパナ
    メーカーNEPROSNEPROSKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコNEPROS
    通常価格4,7525,1471,707 -1,687 -3,4002,782 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト