17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

15°めがねレンチ
  • 15°めがねレンチ

15°めがねレンチ

通常単価(税別)
8,25550,300
税込単価
9,08155,330
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:NTM206>
    ・セット入数(丁):6
    ・セット内容:NM2-0810・1012・1214・1315・1417・1719

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    トラスココード

    対辺寸法(mm)

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    RoHS?最小発注数量
    245
    807-0948
    14×17
    4989433318219
    135
    特殊工具鋼
    表面処理:硬質クロムメッキ
    6
    1個
    284
    807-0950
    17×19
    4989433318233
    210
    特殊工具鋼
    表面処理:硬質クロムメッキ
    6
    1個
    -
    807-0952
    -
    4989433318240
    665.000
    特殊鋼
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,255
    ( 9,081 )
    1日目
    10,011
    ( 11,012 )
    1日目
    50,300
    ( 55,330 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。
    ・レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。
    ・口径部の外周をストレートにする事で、より狭い場所での作業性が向上しています。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具
    【材質】
    ・特殊工具鋼
    ・表面処理:硬質クロムメッキ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    15°めがねレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    15°めがねレンチ
    15°ロングめがねレンチ
    ロングめがねレンチ(15°) M15
    超ロングめがねレンチ(15°タイプ)
    めがねレンチ
    ロングめがねレンチセット(15°) M156
    メーカーNEPROSKTC(京都機械工具)TONEトラスコ中山NEPROSTONE
    通常価格8,255-4,0841,545 -2,189 -4,227 -11,781
    通常出荷日1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト