17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超ロングストレートめがねレンチ

通常単価(税別)
5,035
税込単価
5,539
通常出荷日:1日目

【特長】・奥深い所もダイレクトに掛かるロングタイプです・口径部は面取りの少ないNパワーフィット形状です...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    233
  • トラスココード
    807-0465
  • 対辺寸法(mm)
    8×10
  • JANコード
    4989433311043
  • 質量(g)
    65
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:硬質クロムメッキ

型番:

NM11L-0810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NM11L-0810の仕様・寸法情報

全長(mm)
233
トラスココード
807-0465
対辺寸法(mm)
8×10
JANコード
4989433311043
質量(g)
65
材質1
特殊工具鋼
材質2
表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NM11L-0810
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,035
( 5,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い所もダイレクトに掛かるロングタイプです
・口径部は面取りの少ないNパワーフィット形状です
・片面の突出形状によりベルトのプーリーなどオフセットされたボルトに便利です
【用途】
・ネプロス・汎用工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングストレートめがねレンチの型番NM11L-0810のページです。 型番NM11L-0810に関する仕様情報を記載しております。
超ロングストレートめがねレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングストレートめがねレンチ
超ロングストレートめがねレンチセットセット
めがねレンチ
めがねレンチセット[6本組]
ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ
アングルヘッド スパナ
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格5,03549,0174,227 -33,5543,986 -4,778
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
全長(mm)233----129
トラスココード807-0465807-0585-807-0587-807-0936
対辺寸法(mm)8×10-----
JANコード49894333110434989433311111-4989433310756-4989433407784
質量(g)651400.000-1000-38

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト