ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
NEPROS めがねレンチ |
|
NEPROS 超ロングストレートめがねレンチセットセット |
|
NEPROS 超ロングストレートめがねレンチ |
|
E-Value ロングメガネレンチセット |
|
シグネット 超ロングコンビネーションレンチ |
|
ワイズ スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付 |
|
TONE ロングめがねレンチ(45°) MB45 |
|
TONE ディープソケット(6角) 3S |
型番
【特長】
・口径部は15°の角度を設け、レンチ裏表を使用することにより30°の範囲で作業が可能、狭い所での作業性を向上します
・ヘッド部の厚みを薄くする事により狭い場所での作業性が向上しています
【用途】
・ネプロス・汎用工具

NEPROS
超ロングストレートめがねレンチセットセット

NEPROS
クロウフットレンチセットセット

KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
6丁組スパナ(ISO)
4.3通常価格(税別):5,884円~

フジ矢
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
4.7通常価格(税別):6,894円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):408円~

クニペックス
プライヤーレンチ 8603
4.9通常価格(税別):10,466円~

フジ矢
スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150
4.8通常価格(税別):4,326円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

KEIBA
マイクロニッパー
4.8通常価格(税別):3,640円

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~