17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH ライツールオフセット両口めがねレンチ10mm×12mm LOF1012

ASH ライツールオフセット両口めがねレンチ10mm×12mm

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:1日目

【特長】・メーカー比で10~20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。・JIS規格品で安心...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    195
  • JANコード
    4992676036932
  • トラスココード
    816-5354
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 対辺寸法(mm)
    10×12
  • 板厚(mm)
    6.5×7.6

型番:

LOF1012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:LOF1012
・対辺寸法(mm):10×12
・全長(mm):195
・板厚(mm):6.5×7.6
・JANコード:4992676036932
・トラスココード:816-5354
・質量:50g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

LOF1012の仕様・寸法情報

全長(mm)
195
JANコード
4992676036932
トラスココード
816-5354
質量(g)
50
材質1
クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)
10×12
板厚(mm)
6.5×7.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LOF1012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーカー比で10~20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
・JIS規格品で安心の強度です。
・メガネ部はフラワー形状なので、ボルト・ナットを痛めず強い締結が可能です。
・LIGHTTLLOはASAHI独自の登録商標商品です。
・軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
【用途】
・障害物がある所でのネジの締結作業。
・狭い所でのネジの締結作業。
・長時間にわたる作業。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):10×12
・全長(mm):195
・板厚(mm):6.5×7.6
・JANコード:4992676036932
・トラスココード:816-5354
・質量:50g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH ライツールオフセット両口めがねレンチ10mm×12mmの型番LOF1012のページです。 型番LOF1012に関する仕様情報を記載しております。
ASH ライツールオフセット両口めがねレンチ10mm×12mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
車載工具
4
満足度:4.0
以前はギアレンチ+ソケットアダプタで車載していましたが、最近はライツールのメガネ+ソケットアダプタで済ましています。 だ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH ライツールオフセット両口めがねレンチ10mm×12mm
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
ドラム缶スパナ AB5100
両口メガネレンチセット
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
極薄スパナ SNT
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,9802,1507,9756,8772,580635 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
全長(mm)195168.6420-100 / 82 / 91-
JANコード49926760369324992676010000499267600258649926760128754992676037724-
トラスココード816-5354403-6745342-8745816-5450376-6462-
質量(g)50121.0001100.01050.00060-
材質1クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ特殊鋼ダクタイル鋳鉄(FCD450)炭素鋼(S53C)-特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト