17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド ブレーキクリーナー エアゾール TB6602M 420ML 無色 TB6602MA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリーボンド ブレーキクリーナー エアゾール TB6602M 420ML 無色

販売終了

型番

TB6602MA

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・大型部品洗浄に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):420
・トラスココード:784-0039
・質量:340g
【材質/仕上】
・主成分:n-プロパノール

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
784-0039
質量(g)
340.000
材質1
主成分:n-プロパノール
容量(ml)
420
色
透明

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト