17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き NO3025

KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

通常単価(税別)
598
税込単価
658
通常出荷日:5日目

【特長】・耐水・耐摩耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤です。・...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主な用途
    チェーン
  • JANコード
    49328578
  • トラスココード
    868-4266
  • 容量(ml)
    70
  • 質量(g)
    73.000
  • 材質1
    成分:フッ素樹脂(PTFE)、有機モリブデン、合成油、潤滑添加剤

型番:

NO3025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO3025の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン
JANコード
49328578
トラスココード
868-4266
容量(ml)
70
質量(g)
73.000
材質1
成分:フッ素樹脂(PTFE)、有機モリブデン、合成油、潤滑添加剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO3025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水・耐摩耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤です。
・高純度有機モリブデンとふっ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐摩耗性、耐水性を実現し潤滑効果が長期間持続します。
・スプレー後の走行でも飛散しません。
・シールチェーンにも使用できます。
【用途】
・オートバイ、自転車、農機具用のチェーンの潤滑・保護。
【商品仕様】
・容量(ml):70
・使用温度範囲:-10~200℃
・JANコード:49328578
・質量:73g
【材質/仕上】
・主成分:合成油、潤滑添加剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付きの型番NO3025のページです。 型番NO3025に関する仕様情報を記載しております。
KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き
KURE 5-56DX 70ml
スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)
70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9
KURE グリースメイト180ML
FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml
メーカー呉工業呉工業呉工業エスコ呉工業ファインケミカルジャパン
通常価格598540743635656651
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目6日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレー-
主な用途チェーンチェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物--ヒンジ-
JANコード4932857849189667--4972444010579-
トラスココード868-4266776-4634335-7341-836-1542-
容量(ml)7070--180-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト