17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE コンタクトスプレー300ML NO1047

KURE コンタクトスプレー300ML

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。・接点部の摩...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4972444010470
  • トラスココード
    868-4255
  • 質量(g)
    310
  • 材質1
    成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 容量(ml)
    300
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~70

型番:

NO1047
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1047の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4972444010470
トラスココード
868-4255
質量(g)
310
材質1
成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
容量(ml)
300
使用温度範囲(℃)
-20~70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1047
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。
・接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。
・迷走電流の発生を防ぎます。
・ゴムやプラスチックにかかっても安心です。
【用途】
・自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。
・精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
【商品仕様】
・容量(ml):300
・JANコード:4972444010470
・質量:310g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE コンタクトスプレー300MLの型番NO1047のページです。 型番NO1047に関する仕様情報を記載しております。
KURE コンタクトスプレー300MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE コンタクトスプレー300ML
KURE フォーミングクリーナープロ
KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML
KURE パーフェクトDX
クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾
水系洗浄スプレー クリーナーW2
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業コスモビューティタセト
通常価格6841,0009001,2887431,092
通常出荷日5日目1日目1日目4日目2日目4日目
種類スプレー-スプレー-スプレースプレー
JANコード4972444010470-4972444010272---
トラスココード868-4255-868-4252---
質量(g)310-500.000---
材質1成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤-成分:界面活性剤、水、石油系溶剤---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト