17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML NO1027

KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:1日目

【特長】・泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、簡単に水で洗い流すことができます。・手の入りにくい部分の...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    強力
  • JANコード
    4972444010272
  • トラスココード
    868-4252
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    成分:界面活性剤、水、石油系溶剤
  • 容量(ml)
    420
  • 乳白

型番:

NO1027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1027の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力
JANコード
4972444010272
トラスココード
868-4252
質量(g)
500.000
材質1
成分:界面活性剤、水、石油系溶剤
容量(ml)
420
乳白

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1027
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、簡単に水で洗い流すことができます。
・手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを簡単に洗浄します。
・電気・電子パーツにカバーをするだけで簡単に作業ができます。
【用途】
・四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
【商品仕様】
・容量(ml):420
・JANコード:4972444010272
・質量:500g
【材質/仕上】
・主成分:界面活性剤、脂肪族炭化水素

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE フォーミングエンジンクリーナー 420MLの型番NO1027のページです。 型番NO1027に関する仕様情報を記載しております。
KURE フォーミングエンジンクリーナー 420MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML
フォーミングエンジンクリーン NX65
420ml エンジンクリーナー
キャブレタークリーナー420ml
KURE フォーミングクリーナープロ
420ml パーツクリーナー(速乾性)
メーカー呉工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコエーゼット呉工業エスコ
通常価格900808880530 -1,0001,050
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレー-スプレー
特性強力----強力 / 速乾
JANコード4972444010272-----
トラスココード868-4252-----
質量(g)500.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト