17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml TB1816

スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

通常単価(税別)
2,084
税込単価
2,292
通常出荷日:6日目

【特長】・浸透性・残留性・低温性良好です。【用途】・容器:スプレー【商品仕様】・色:黄色・容量(ml)...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4967410100163
  • トラスココード
    813-0553
  • 質量 (g)
    178.2
  • 黄色
  • 容量 (ml)
    220

型番:

TB1816
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1816の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4967410100163
トラスココード
813-0553
質量(g)
178.2
黄色
容量(ml)
220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1816
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,084
( 2,292 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性・残留性・低温性良好です。
【用途】
・容器:スプレー
【商品仕様】
・色:黄色
・容量(ml):220
・金属チェーン専用防錆潤滑
・色:黄色
・容量(ml):220
・トラスココード:813-0553

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220mlの型番TB1816のページです。 型番TB1816に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml
スリーボンド 防錆潤滑剤
防錆・潤滑スプレー
スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B
エーゼット タッカーオイルスプレー220ml
刃物専用錆止油 220ml
メーカースリーボンドスリーボンドケニススリーボンドエーゼットエーゼット
通常価格2,0843,3841,0022,328830865
通常出荷日6日目4日目1日目6日目1日目4日目
種類スプレースプレー-スプレースプレー-
JANコード49674101001634967410105366-4967410104499--
トラスココード813-0553125-8865-783-9936--
質量(g)178.2--275--
黄色淡黄-茶褐--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト