17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B TB1801BB

スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

通常単価(税別)
2,328
税込単価
2,561
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・色:茶褐・容量(ml):340・粘度:3.8mPa・s・トラスココード:783-9936...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4967410104499
  • トラスココード
    783-9936
  • 質量 (g)
    275
  • 茶褐
  • 容量 (ml)
    340
  • 材質1
    石油系炭化水素

型番:

TB1801BB
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1801BBの仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4967410104499
トラスココード
783-9936
質量(g)
275
茶褐
容量(ml)
340
材質1
石油系炭化水素
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1801BB
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,328
( 2,561 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色:茶褐
・容量(ml):340
・粘度:3.8mPa・s
・トラスココード:783-9936
・質量:275g
【材質/仕上】
・石油系炭化水素

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801Bの型番TB1801BBのページです。 型番TB1801BBに関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B
スリーボンド 防錆潤滑剤
スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml
高性能浸透防錆潤滑剤 1807B
防錆・潤滑スプレー
防錆潤滑剤アロンペネット
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドケニス東亜合成
通常価格2,3283,3842,0842,2261,0021,784
通常出荷日6日目4日目6日目18日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレー-スプレー
JANコード4967410104499496741010536649674101001634967410104437--
トラスココード783-9936125-8865813-0553783-9944--
質量(g)275-178.2---
茶褐淡黄黄色淡黄--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト