17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE オイルトリートメント NO2078

KURE オイルトリートメント

通常単価(税別)
631
税込単価
694
通常出荷日:5日目

【特長】・エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤です。・エンジ...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4972444020783
  • トラスココード
    868-4261
  • 容量(ml)
    300
  • 質量(g)
    370.000

型番:

NO2078
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO2078の仕様・寸法情報

種類
オイル
消防法分類
該当
JANコード
4972444020783
トラスココード
868-4261
容量(ml)
300
質量(g)
370.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO2078
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631
( 694 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤です。
・エンジンオイルの酸化や機能低下を防ぎ、エンジンとオイルの寿命を延ばします。
・高温域でも油膜を保持し、メカニカルノイズを低減します。
・油膜を強化してブローバイガスを低減、スラッジや、ガムの発生も防ぎます。
・ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにも使用できます。
【用途】
・四輪車用ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのエンジンの強化。
【商品仕様】
・容量(ml):300
・JANコード:4972444020783
・質量:370g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE オイルトリートメントの型番NO2078のページです。 型番NO2078に関する仕様情報を記載しております。
KURE オイルトリートメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE オイルトリートメント
KURE グリースメイト180ML
KURE チェーンルブ 180ML
KURE 凍結浸透ルブ
KURE 5-56DX 70ml
KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150ML
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格6316565521,2005401,043
通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目5日目
種類オイルスプレースプレースプレースプレーオイル
消防法分類該当----該当
JANコード4972444020783497244401057949724440101664972444014331491896674972444020745
トラスココード868-4261836-1542868-4251818-4760776-4634868-4260
容量(ml)30018018048070150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト