17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150ML NO2074

KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150ML

通常単価(税別)
1,043
税込単価
1,147
通常出荷日:5日目

【特長】・ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤です...

詳細を確認

型番:

NO2074
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO2074の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
オイルシール / Oリング / ゴム / シール用
消防法分類
該当
JANコード
4972444020745
トラスココード
868-4260
容量(ml)
150
質量(g)
185.000
材質1
成分:特殊シール強化剤、鉱物油

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO2074
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,043
( 1,147 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤です。
・エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。
・バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。
・オイル粘度に影響を与えません。
・全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
【用途】
・四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
【商品仕様】
・容量(ml):150
・JANコード:4972444020745
・質量:185g
【材質/仕上】
・主成分:特殊シール強化剤、鉱物油

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150MLの型番NO2074のページです。 型番NO2074に関する仕様情報を記載しております。
KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150ML
KURE グリースメイト180ML
KURE チェーンルブ 180ML
KURE オイルトリートメント
KURE 5-56DX 70ml
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業住鉱潤滑剤
通常価格1,04365655263154019,637 -
通常出荷日5日目1日目2日目5日目1日目4日目〜
種類オイルスプレースプレーオイルスプレー-
主な用途オイルシール / Oリング / ゴム / シール用ヒンジチェーン-チェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物-
消防法分類該当--該当--
JANコード497244402074549724440105794972444010166497244402078349189667-
トラスココード868-4260836-1542868-4251868-4261776-4634-

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト