ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE 5-56DX 70ml

通常単価(税別)
540
税込単価
594
通常出荷日:1日目

【特長】・SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。・すぐれた潤滑力により、あらゆる金属...

詳細を確認

ご注意

  • 「DSP付き」は「小売店向けディスプレイ用台紙が商品に付属」を意味しています。
  • 「DSP」の有無によって、商品性能自体に違いは御座いません。

型番:

NO1407
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1407の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物
特性
水置換性 / 浸透性
対応材質
鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-20℃
JANコード
49189667
トラスココード
776-4634
容量(ml)
70
質量(g)
72
材質1
主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
茶褐色
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1407
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
・すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
・水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
・電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
・コンパクトなハンディタイプが新登場!
【用途】
・ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿/機械類、金型などの日常保守
【商品仕様】
・色:茶褐色
・容量(ml):70
・使用温度範囲(℃):-20~70
・JANコード:49189667
・トラスココード:776-4634
・質量:72g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤

ご注意

  • 「DSP付き」は「小売店向けディスプレイ用台紙が商品に付属」を意味しています。
  • 「DSP」の有無によって、商品性能自体に違いは御座いません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KURE 5-56DX 70mlの型番NO1407のページです。 型番NO1407に関する仕様情報を記載しております。
KURE 5-56DX 70mlのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社の金属部品の錆対策で設備に使用するために購入・使用しました。汎用品ですので使い勝手等もそう悪くはないと思い...もっと読む
0人が参考にしています。
潤滑に使用
5
満足度:5.0
金属の潤滑に使用しています。 また錆止めにも効果があるので多めに塗っています。
0人が参考にしています。
ボルトの固着
5
満足度:5.0
携帯サイズのため、主張時は常に携帯しています。 固着したボルトに最適です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE 5-56DX 70ml
70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
KURE スーパー5ー56 320ML
クレ5-56 320ml
KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き
メーカー呉工業エスコエスコ呉工業アズワン呉工業
通常価格5406351,100731760598
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレー-スプレー
主な用途チェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物-チェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナットチェーン / ケーブル / ワイヤ / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物-チェーン
特性水置換性 / 浸透性水置換性水置換性浸透性--
対応材質鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮-----
最高使用温度~100℃~200℃~100℃~200℃--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト