ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE グリースメイト180ML

通常単価(税別)
656
税込単価
722
通常出荷日:1日目

【特長】・長期間潤滑・防錆力を発揮する、耐熱・耐水性に優れた霧状スプレーグリスです。・強力な被膜を形成...

詳細を確認

型番:

NO1057
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1057の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
ヒンジ
特性
極圧性 / 浸透性
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
有機則
非該当
JANコード
4972444010579
トラスココード
836-1542
容量(ml)
180
質量(g)
200
材質1
主成分:グリス、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~180
淡褐色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1057
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期間潤滑・防錆力を発揮する、耐熱・耐水性に優れた霧状スプレーグリスです。
・強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を解消します。
・強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
・霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
・極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
・機械的安定性に優れ、軟化しにくく、流出や飛散もありません。
・有機則規制外商品です。
【用途】
・ヒンジ、ジャッキ、門扉、シャッター、電動工具などのグリスアップ。
【商品仕様】
・色:淡褐色
・容量(ml):180
・使用温度範囲(℃):-20~180
・容器:スプレー
・JANコード:4972444010579
・トラスココード:836-1542
・質量:200g
【材質/仕上】
・主成分:グリス、石油系溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KURE グリースメイト180MLの型番NO1057のページです。 型番NO1057に関する仕様情報を記載しております。
KURE グリースメイト180MLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の潤滑に
5
満足度:5.0
機械の潤滑に使用しています。 チューブのグリースにくらべ浸透性が高いため、分解せずに小さい隙間の潤滑ができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE グリースメイト180ML
KURE チェーンルブ 180ML
180ml潤滑防錆剤
グリースメイト No.1058(300ml)
KURE オイルトリートメント
KURE 5-56DX 70ml
メーカー呉工業呉工業エスコ呉工業呉工業呉工業
通常価格6565521,500830631540
通常出荷日1日目2日目1日目1日目5日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレーオイルスプレー
主な用途ヒンジチェーン摺動部--チェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物
特性極圧性 / 浸透性--持続性-水置換性 / 浸透性
最高使用温度~200℃--~200℃-~100℃
最低使用温度~-20℃--~-20℃-~-20℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト