17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)
呉工業
万能シーリング剤
信越化学工業
防錆剤 クレ3-36
呉工業

速乾潤滑スプレー220ML

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します・金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙などに...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4972444010432
  • トラスココード
    836-1540
  • 質量(g)
    205.000
  • 材質1
    主成分:フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~260℃

型番:

NO1043
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1043の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4972444010432
トラスココード
836-1540
質量(g)
205.000
材質1
主成分:フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-50~260℃
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1043
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します
・金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙などにも安心して使用できます
・速乾性にすぐれベタつかず、ホコリが付きません
・紙や木製部分に使用してもシミになりません
【用途】
・障子、ふすま、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門・玄関扉のヒンジ、家具・調度品の引出し、イス・スーツケースなどのキャスター、鍵穴(電子錠タイプ以外)などのホコリが気になる可動部の潤滑
【商品仕様】
・色:乳白色
・容量(ml):220
・使用温度範囲:-50~260℃
・JANコード:4972444010432
・トラスココード:836-1540
・質量:205g
【材質/仕上】
・主成分:ふっ素樹脂、石油系溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾潤滑スプレー220MLの型番NO1043のページです。 型番NO1043に関する仕様情報を記載しております。
速乾潤滑スプレー220MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾潤滑スプレー220ML
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)
グリーススプレー 420ml
シリコンスプレー 420ml
潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバー
メーカー呉工業住鉱潤滑剤呉工業コスモビューティアズワンクリューバー(NOKクリューバー)
通常価格66075378657346010,863
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
JANコード4972444010432-----
トラスココード836-1540-244-6472---
質量(g)205.000-280---
材質1主成分:フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト