17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

通常単価(税別)
2,237
税込単価
2,461
通常出荷日:4日目

【特長】・NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾール...

詳細を確認

型番:

ECO-WO-S
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml 取扱説明書-1TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml 取扱説明書-2

ECO-WO-Sの仕様・寸法情報

種類
スプレー
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECO-WO-S
関連
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,237
( 2,461 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
・原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
【商品仕様】
・タイプ:ノズル付
・色:淡乳白色
・容量(ml):350
・NSF H1 認定登録
・使用温度範囲:-10~100℃
・スプレー後の状態:オイル状
・容器:ノンガスタイプ
・JANコード:4989999569155
・トラスココード:819-8996
・質量:360g
【材質/仕上】
・主成分:流動パラフィン・ふっ素樹脂(PTFE)、溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350mlの型番ECO-WO-Sのページです。 型番ECO-WO-Sに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml
αホワイトオイルノンガススプレー詰替用
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
SFシリコーンオイルスプレー 420ml
食品機械用シリコーンスプレー
食品機械用多目的潤滑スプレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山住鉱潤滑剤イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ITW
通常価格2,23715,786 -1,9021,0858081,840
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目2日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト