17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

KURE 2-26(防錆・接点復活剤)
呉工業
防錆剤 3-36
呉工業
気化性防錆剤″サビネーズ″
ユタカメイク

KURE 2ー26 180ML

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

【特長】・水の1/3の表面張力により、金属表面に広がりながら微小な穴や隙間にも浸透して特殊被膜を形成し...

詳細を確認

型番:

NO1020
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1020の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
電気装置 / バッテリー / モーター
有機則
非該当
JANコード
4972444010203
トラスココード
836-1537
質量(g)
200.0
材質1
主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
容量(mL)
180
使用温度範囲(℃)
-20~70
淡黄
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1020
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の1/3の表面張力により、金属表面に広がりながら微小な穴や隙間にも浸透して特殊被膜を形成します。
・水との接触を防ぎ、サビの発生を防止します。
・接点部分のカーボンなどの汚れを除去することで電気接点を回復します。
・すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。
・有機則規制外商品です。
【用途】
・あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボンなどの汚れの除去。
【商品仕様】
・色:黄褐色
・容量(ml):180
・容量(L):0.18
・使用温度範囲(℃):-20~70
・容器:スプレー
・使用温度範囲:-20~70℃
・JANコード:4972444010203
・トラスココード:836-1537
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KURE 2ー26 180MLの型番NO1020のページです。 型番NO1020に関する仕様情報を記載しております。
KURE 2ー26 180MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE 2ー26 180ML
エーゼット Z-45オイルスプレー180ml
KURE スーパーラストガード300ML
KURE 5-56(R) スプレー 320ml
KURE3-36(防錆剤)
メカプルーフW-2K
メーカー呉工業エーゼット呉工業呉工業エスコ日本メカケミカル
通常価格5005717244381,070 -20,952 -
通常出荷日1日目4日目2日目4日目1日目〜3日目
種類スプレー-スプレースプレー-液体
用途電気装置 / バッテリー / モーター-自動車部品 / 鉄工材工作機械 / 計器類 / 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / 電気装置-電気装置
有機則非該当--非該当-非該当
JANコード4972444010203-4972444010371---
トラスココード836-1537-868-4253---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト