17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE スーパーラストガード300ML NO1037

KURE スーパーラストガード300ML

通常単価(税別)
724
税込単価
796
通常出荷日:2日目

【特長】・50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど過酷な条件下でも卓...

詳細を確認

型番:

NO1037
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1037の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
自動車部品 / 鉄工材
特性
強力
JANコード
4972444010371
トラスココード
868-4253
容量(mL)
300
茶褐色
質量(g)
310
主成分
防錆剤、石油系溶剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1037
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮します。
・乾燥時間が短いので、効率的な作業が可能です。
【用途】
・加工や貯蔵・輸送用部品の防錆、鉄工材・機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
・自動車のラジエター下まわり・ドア内側・タイヤハウス・ボンネットの内側などの防錆。
【商品仕様】
・色:茶褐色
・容量(ml):300
・使用温度範囲:-5~80℃
・JANコード:4972444010371
・質量:310g
【材質/仕上】
・主成分:防錆剤、石油系溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE スーパーラストガード300MLの型番NO1037のページです。 型番NO1037に関する仕様情報を記載しております。
KURE スーパーラストガード300MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE スーパーラストガード300ML
KURE 5-56(R) スプレー 320ml
KURE 2ー26 180ML
KURE3-36(防錆剤)
浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)
メーカー呉工業呉工業呉工業エスコエスコ呉工業
通常価格7244385001,070 -535 -486
通常出荷日2日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
種類スプレースプレースプレー-スプレー液体
用途自動車部品 / 鉄工材工作機械 / 計器類 / 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / 電気装置電気装置 / バッテリー / モーター-電気装置その他
特性強力水置換性-強力--
JANコード4972444010371-4972444010203---
トラスココード868-4253-836-1537--329-8795
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト