17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml TB1856
  • スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml

スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml

通常単価(税別)
2,499
税込単価
2,749
通常出荷日:1日目

【特長】・熱参加安定性・耐水性・耐ブレーキ油性良好です。【用途】・ゴム、プラスチックの潤滑、摩耗、劣化...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • 耐水性
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • ベージュ
  • トラスココード
    813-0529
  • JANコード
    4967410101320
  • 質量(g)
    97.000

型番:

TB1856
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1856の仕様・寸法情報

種類
容器入り
耐水性
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
ベージュ
トラスココード
813-0529
JANコード
4967410101320
質量(g)
97.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1856
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,499
( 2,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱参加安定性・耐水性・耐ブレーキ油性良好です。
【用途】
・ゴム、プラスチックの潤滑、摩耗、劣化、脆化防止
・自動車メンテナンス用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド シリコーングリース TB1856 100mlの型番TB1856のページです。 型番TB1856に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド シリコーングリース TB1856 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml
シリコーングリース 使用温度 -30~170℃
シリコングリース(ハイバックG)100g
FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml
モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入
FCJ シリコーングリーススプレー 180ml
メーカースリーボンドスリーボンドクライミングファインケミカルジャパン三商ファインケミカルジャパン
通常価格2,4993,388 -3,2501,6193,1001,193
通常出荷日1日目2日目1日目6日目2日目4日目
種類容器入り--スプレー-スプレー
耐水性--×-
耐熱性×-×--
耐食性×--×--
耐アルカリ性×--×--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト