ファクトリーサプライ用品技術窓口

信越 シリコーングリース 1kg H 硬目 G30H-1

信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

通常単価(税別)
23,516
税込単価
25,868
通常出荷日:5日目

【特長】・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリースです。・一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が...

詳細を確認
  • 灰白色
  • ちょう度
    200~240
  • トラスココード
    814-8117
  • 質量(g)
    990.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン系
  • 容量(g)
    1000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番:

G30H-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G30H-1の仕様・寸法情報

灰白色
ちょう度
200~240
トラスココード
814-8117
質量(g)
990.000
材質1
主成分:シリコーン系
容量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G30H-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,516
( 25,868 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリースです。
・一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
【用途】
・低温での機器の潤滑に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

信越 シリコーングリース 1kg H 硬目の型番G30H-1のページです。 型番G30H-1に関する仕様情報を記載しております。
信越 シリコーングリース 1kg H 硬目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
信越 シリコーングリース 1kg H 硬目
信越 シリコーングリース 1kg L
信越 シリコーングリース L 1kg
熱伝導性グリス(低粘度タイプ)
高真空シール用オイルコンパウンド
シリコーングリース(プラスチック潤滑用)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格23,51623,51620,3264,0011,978 -2,675 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目〜1日目〜
灰白色灰白色ベージュ色白~淡黄
ちょう度200~240280~320280~320-209306
トラスココード814-8117814-8118814-8120492-0937--
質量(g)990.000990.0001060.0100.000--
材質1主成分:シリコーン系主成分:シリコーン系主成分:シリコーン系主成分:シリコーン主成分:シリコーンオイル、シリカ微粉末-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト