ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気絶縁・シール用 KS63W-1

電気絶縁・シール用

通常単価(税別)
14,346
税込単価
15,781
通常出荷日:9日目

【特長】・一般用電気絶縁・シール用オイルコンパウンドです。【用途】・電気・電子機器の電気絶縁、シール用...

詳細を確認

ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番:

KS63W-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS63W-1の仕様・寸法情報

種類
缶・ボトル
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-50~200℃
白色
トラスココード
814-8111
JANコード
4582118733354
質量(g)
1002
材質1
主成分:シリコーン
容量(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS63W-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,346
( 15,781 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般用電気絶縁・シール用オイルコンパウンドです。
【用途】
・電気・電子機器の電気絶縁、シール用です。
【材質】
・主成分:シリコーン

ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気絶縁・シール用の型番KS63W-1のページです。 型番KS63W-1に関する仕様情報を記載しております。
電気絶縁・シール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気絶縁・シール用
シリコーンオイル(耐寒用)
一般型取り用シリコーンゴム
シリコーン離型剤 KS61-1
シリコーン離型剤(原液)
電気・絶縁シール用オイルコンパウンド
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格14,34616,93711,48715,85912,8992,573
通常出荷日9日目1日目1日目6日目6日目1日目
種類缶・ボトル缶・ボトル缶・ボトル缶・ボトル缶・ボトルチューブ
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
使用温度範囲-50~200℃-60~200℃----50~180℃
白色透明灰白白色半透明透明
トラスココード814-8111492-1321423-0051814-8109814-8113353-9113
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト