17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

難燃加工綿保護具 足巻付前掛 TBK-RH
  • 難燃加工綿保護具 足巻付前掛

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

難燃加工綿保護具 足巻付前掛

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBK-RH

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・従来のパイク繊維より軽量で、快適な作業ができます。
・難燃加工処理をした生地を使用しています。
・綿100%で快適な着心地です。
・難燃加工を施している為、着火しても燃え広がりません。
・洗濯しても性能劣化が少ないです。
【用途】
・溶接作業用保護具として。

ご注意

  • 不燃ではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999464740
トラスココード
786-9100
質量(g)
440.000
材質1
プロバン[[R上]]難燃加工綿
厚さ(mm)
0.64
タイプ
足巻き付
全長(mm)
930
幅(mm)
520
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト