17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

通常単価(税別)
3,353
税込単価
3,688
通常出荷日:32日目

【特長】・本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • その他
  • JANコード
    4967410108381
  • トラスココード
    817-9679
  • 容量(g)
    80
  • 質量(g)
    80.000
  • タイプ
    パテ状補修剤
  • 色詳細
    黒(本剤)、灰(硬化剤)

型番:

TB2089BY
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB2089BYの仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
その他
JANコード
4967410108381
トラスココード
817-9679
容量(g)
80
質量(g)
80.000
タイプ
パテ状補修剤
色詳細
黒(本剤)、灰(硬化剤)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2089BY
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,353
( 3,688 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エポキシ系スティックパテ TB2089B 80Gの型番TB2089BYのページです。 型番TB2089BYに関する仕様情報を記載しております。
エポキシ系スティックパテ TB2089B 80Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G
80g メタルスティックパテ
B 1Ib鉄分・液状タイプ
500g チタン補修パテ
500gセット 耐熱 補修・パテ
450gセット ゴム補修・パテ
メーカースリーボンドエスコITWエスコエスコエスコ
通常価格3,3533,1807,568 -15,92259,55414,100
通常出荷日32日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品種類金属用補修剤-金属用補修剤--その他
その他----
JANコード4967410108381-----
トラスココード817-9679-----
容量(g)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト