17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンコーク ステンカラー

通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:4日目

【特長】・耐候性・耐薬品性に優れます・ステンカラー色調へ対応・アルミサッシ、門扉、手摺り、各種金属加工...

詳細を確認
  • その他
  • 色詳細
    ステンカラー
  • JANコード
    4901490053667
  • トラスココード
    134-8882
  • 質量(g)
    386
  • 材質1
    主成分:シリコーン樹脂系
  • 容量
    330ml

型番:

5366
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5366の仕様・寸法情報

その他
色詳細
ステンカラー
JANコード
4901490053667
トラスココード
134-8882
質量(g)
386
材質1
主成分:シリコーン樹脂系
容量
330ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5366
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐薬品性に優れます
・ステンカラー色調へ対応
・アルミサッシ、門扉、手摺り、各種金属加工建材
・弾力性
【用途】
・耐熱、耐寒、耐水性を要する目地
・建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール
・配管取付部やダクト周り
・建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材
・水まわりの用途にも
・セラミックタイルの接着補修と目地シール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンコーク ステンカラーの型番5366のページです。 型番5366に関する仕様情報を記載しております。
シリコンコーク ステンカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンコーク ステンカラー
ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)
変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
土木建築用エポキシ樹脂接着剤 はくりシールONE
ボンドシリコンコーク 55179
ボンド コークホワイト
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格6398531,7501,3302,606948
通常出荷日4日目1日目1日目9日目1日目1日目
その他ホワイトホワイトグレー-ホワイト
色詳細ステンカラーホワイト--ダークアルミ-
JANコード490149005366749014900532854901490055586490149005204249014905517984901490501120
トラスココード134-8882447-4651776-4529485-9588854-9726356-7923
質量(g)386420.000420.000550.000386566.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト