17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色 TB1221GA
  • 液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

通常単価(税別)
3,639
税込単価
4,003
通常出荷日:19日目

【特長】・脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。・硬化...

詳細を確認
  • その他
  • 色詳細
    乳白
  • JANコード
    4967410108305
  • トラスココード
    817-9657
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    一液室温硬化型シリコーン接着・シール剤
  • タイプ
    脱アルコールタイプ

型番:

TB1221GA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1221GAの仕様・寸法情報

その他
色詳細
乳白
JANコード
4967410108305
トラスココード
817-9657
質量(g)
100.000
材質1
一液室温硬化型シリコーン接着・シール剤
タイプ
脱アルコールタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1221GA
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,639
( 4,003 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
・硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
・耐熱、耐寒性に優れています。
・低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
【用途】
・プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート
【材質】
・一液室温硬化型シリコーン接着・シール剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色の型番TB1221GAのページです。 型番TB1221GAに関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
液状ガスケット TB1208 100G 白色
液状ガスケット TB1216 120G 灰色
液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色
液状ガスケット TB1207D 150g
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格3,6395,9783,4934,45212,2144,214
通常出荷日19日目4日目19日目4日目19日目2日目
その他グレーホワイトグレーグレーアルミ
色詳細乳白-----
JANコード496741010830549674101089474967410108282496741010800849674101085414967410107568
トラスココード817-9657205-5769817-9655817-9656817-9653813-0558
質量(g)100.000462.000100.000120.0001000.0150.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト