17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット TB1216 120G 灰色 TB1216AD
  • 液状ガスケット TB1216 120G 灰色

液状ガスケット TB1216 120G 灰色

通常単価(税別)
4,452
税込単価
4,897
通常出荷日:4日目

【特長】・金属に対して良好な接着性を有します。【材質】・主成分:シリコーン

  • グレー
  • JANコード
    4967410108008
  • トラスココード
    817-9656
  • 使用温度範囲(℃)
    -60℃~200℃(250)
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • タイプ
    シリコーン

型番:

TB1216AD
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・見掛け粘度:120Pa・s
・色:灰
・使用温度範囲(℃):-60~200
・タイプ:シリコーン
・容量(g):120

TB1216ADの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4967410108008
トラスココード
817-9656
使用温度範囲(℃)
-60℃~200℃(250)
質量(g)
120.000
材質1
主成分:シリコーン
タイプ
シリコーン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1216AD
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,452
( 4,897 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属に対して良好な接着性を有します。
【材質】
・主成分:シリコーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1216 120G 灰色の型番TB1216ADのページです。 型番TB1216ADに関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット TB1216 120G 灰色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット TB1216 120G 灰色
液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色
液状ガスケット TB1222C 130G 灰色
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格4,45212,2144,6152,867 -18,6523,639
通常出荷日4日目19日目19日目1日目〜4日目19日目
グレーグレーグレーグレーグレーその他
JANコード496741010800849674101085414967410108312-49674101075374967410108305
トラスココード817-9656817-9653817-9658-817-9652817-9657
使用温度範囲(℃)-60℃~200℃(250)---40~130--
質量(g)120.0001000.0130.000-1000.0100.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト