17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット TB1208 100G 白色 TB1208AA
  • 液状ガスケット TB1208 100G 白色

液状ガスケット TB1208 100G 白色

通常単価(税別)
3,493
税込単価
3,842
通常出荷日:19日目

【特長】・脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。

  • ホワイト
  • JANコード
    4967410108282
  • トラスココード
    817-9655
  • 質量(g)
    100.000

型番:

TB1208AA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1208AAの仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4967410108282
トラスココード
817-9655
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1208AA
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,493
( 3,842 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1208 100G 白色の型番TB1208AAのページです。 型番TB1208AAに関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット TB1208 100G 白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット TB1208 100G 白色
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色
スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色
液状ガスケット TB1216 120G 灰色
液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色
液状ガスケット TB1207D 150g
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格3,4933,6393,472 -4,45212,2144,214
通常出荷日19日目19日目1日目〜4日目19日目2日目
ホワイトその他-グレーグレーアルミ
JANコード49674101082824967410108305-496741010800849674101085414967410107568
トラスココード817-9655817-9657-817-9656817-9653813-0558
質量(g)100.000100.000-120.0001000.0150.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト