17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色 TB1141GB
  • 液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色

液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色

通常単価(税別)
12,214
税込単価
13,435
通常出荷日:19日目

【特長】・作業環境に配慮した水系タイプの液状ガスケットです・アクリル樹脂を主成分としています・耐薬品性...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4967410108541
  • トラスココード
    817-9653
  • 質量(g)
    1000.0

型番:

TB1141GB
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1141GBの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4967410108541
トラスココード
817-9653
質量(g)
1000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1141GB
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,214
( 13,435 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業環境に配慮した水系タイプの液状ガスケットです
・アクリル樹脂を主成分としています
・耐薬品性が良好です
・ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です【商品仕様】
・色:灰
・粘度:15.0Pa・s
・使用温度(℃):-40~140
・容量:1kg
・トラスココード:817-9653
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色の型番TB1141GBのページです。 型番TB1141GBに関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
液状ガスケット TB1216 120G 灰色
液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格12,2142,867 -18,6525,1784,45210,416
通常出荷日19日目1日目〜4日目19日目4日目19日目
グレーグレーグレーグレーグレー
JANコード4967410108541-496741010753749674101075444967410108008-
トラスココード817-9653-817-9652813-0507817-9656813-0549
質量(g)1000.0-1000.01000.0120.0001000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト