17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色 TB1130-250

スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

通常単価(税別)
9,307
税込単価
10,238
通常出荷日:19日目

【特長】・嫌気性無溶剤の硬化シール剤です。【用途】・テーパープラグ用

  • ホワイト
  • トラスココード
    813-0561
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~130
  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    メタアクリル酸エステル

型番:

TB1130-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1130-250の仕様・寸法情報

ホワイト
トラスココード
813-0561
使用温度範囲(℃)
-40~130
容量(g)
250
質量(g)
250.000
材質1
メタアクリル酸エステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1130-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,307
( 10,238 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】・嫌気性無溶剤の硬化シール剤です。【用途】・テーパープラグ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色の型番TB1130-250のページです。 型番TB1130-250に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
液状ガスケット TB1207D 150g
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
電気・電子用シーリング剤 TB1220G
スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格9,3076,2004,2142,867 -3,2445,192
通常出荷日19日目4日目2日目1日目〜1日目19日目
ホワイトホワイトアルミグレーその他グレー
トラスココード813-0561421-3386813-0558-374-8685813-0507
使用温度範囲(℃)-40~130-60~250-60~200-40~130-60~200-40~400
容量(g)250-150--1000
質量(g)250.000262150.000-100.0001000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト