17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 TB1109J1
  • スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

通常単価(税別)
5,192
税込単価
5,711
通常出荷日:19日目

【特長】・高温用シール剤です。・ノンアスベストタイプです。【用途】・自動車マフラーや高温嵌合部に。

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4967410107544
  • トラスココード
    813-0507
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~400
  • 容量(g)
    1000
  • 質量(g)
    1000.0

型番:

TB1109J1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1109J1の仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4967410107544
トラスココード
813-0507
使用温度範囲(℃)
-40~400
容量(g)
1000
質量(g)
1000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1109J1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,192
( 5,711 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温用シール剤です。
・ノンアスベストタイプです。
【用途】
・自動車マフラーや高温嵌合部に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色の型番TB1109J1のページです。 型番TB1109J1に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
液状ガスケット TB1207D 150g
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,1922,867 -18,6524,2146,2005,978
通常出荷日19日目1日目〜4日目2日目4日目4日目
グレーグレーグレーアルミホワイトグレー
JANコード4967410107544-4967410107537496741010756849674101040244967410108947
トラスココード813-0507-817-9652813-0558421-3386205-5769
使用温度範囲(℃)-40~400-40~130--60~200-60~250-60℃~200℃(250)
容量(g)1000-1000150--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト