17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色 TB1107DB
  • 液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色

液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色

通常単価(税別)
18,652
税込単価
20,517
通常出荷日:4日目

【特長】・半乾性型ガスケットです。【用途】・ねじ部のシール、防水シールに。

  • グレー
  • JANコード
    4967410107537
  • トラスココード
    817-9652
  • 容量(g)
    1000
  • 質量(g)
    1000.0
  • タイプ
    シリコーン

型番:

TB1107DB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1107DBの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4967410107537
トラスココード
817-9652
容量(g)
1000
質量(g)
1000.0
タイプ
シリコーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1107DB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,652
( 20,517 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半乾性型ガスケットです。
【用途】
・ねじ部のシール、防水シールに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色の型番TB1107DBのページです。 型番TB1107DBに関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
液状ガスケット TB1207D 150g
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格18,6522,867 -5,1784,2146,2005,978
通常出荷日4日目1日目〜19日目2日目4日目4日目
グレーグレーグレーアルミホワイトグレー
JANコード4967410107537-4967410107544496741010756849674101040244967410108947
トラスココード817-9652-813-0507813-0558421-3386205-5769
容量(g)1000-1000150--
質量(g)1000.0-1000.0150.000262462.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト