17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド 液状ガスケット TB11O5 1kg 合成ゴム TB1105-1
  • スリーボンド 液状ガスケット TB11O5 1kg 合成ゴム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリーボンド 液状ガスケット TB11O5 1kg 合成ゴム

販売終了

型番

TB1105-1

2022年09月に販売終了となりました。

【特長】
・乾性シール剤です。
【用途】
・メンテナンス等剥離が必要な際のシールに。

指定中の仕様・寸法情報

色
黒
トラスココード
813-0509
使用温度範囲(℃)
-40~150
質量(g)
1000.0
容量(kg)
1
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト