17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド TB1102D 1kg

通常単価(税別)
8,594
税込単価
9,453
通常出荷日:19日目

【特長】・不乾性シール剤です。【用途】・使用可能温度範囲-40~150℃

  • トラスココード
    813-0508
  • 使用温度範囲(℃)
    -40℃~150℃
  • 質量(g)
    1000.0
  • タイプ
    不乾性タイプ
  • 容量(kg)
    1

型番:

TB1102D-1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1102D-1の仕様・寸法情報

トラスココード
813-0508
使用温度範囲(℃)
-40℃~150℃
質量(g)
1000.0
タイプ
不乾性タイプ
容量(kg)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1102D-1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,594
( 9,453 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不乾性シール剤です。
【用途】
・使用可能温度範囲-40~150℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド TB1102D 1kgの型番TB1102D-1のページです。 型番TB1102D-1に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド TB1102D 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド TB1102D 1kg
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色
スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
液状ガスケット TB1141G 1KG 灰色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格8,59418,6523,472 -5,1782,867 -12,214
通常出荷日19日目4日目1日目〜19日目1日目〜19日目
グレー-グレーグレーグレー
トラスココード813-0508817-9652-813-0507-817-9653
使用温度範囲(℃)-40℃~150℃---40~400-40~130-
質量(g)1000.01000.0-1000.0-1000.0
タイプ不乾性タイプシリコーン--シリコーン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト