17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒 KE42B-100

信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

通常単価(税別)
1,310
税込単価
1,441
通常出荷日:7日目

【特長】・酢酸型シーリング剤です。・接着力大の製品です。・硬化が早いタイプです。【用途】・一般工業用シ...

詳細を確認
  • トラスココード
    814-8129
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 容量(g)
    100
  • 質量(g)
    105

ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番:

KE42B-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KE42B-100の仕様・寸法情報

トラスココード
814-8129
材質1
主成分:シリコーン
容量(g)
100
質量(g)
105
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE42B-100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酢酸型シーリング剤です。
・接着力大の製品です。
・硬化が早いタイプです。
【用途】
・一般工業用シーリング材に。
【材質】
・主成分:シリコーン

ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒の型番KE42B-100のページです。 型番KE42B-100に関する仕様情報を記載しております。
信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒
一般工業用RTVゴム アルミ色
発泡体(2液タイプ)
シーリング 一般工業用(2液タイプ)
シーリング一般電気用(高粘度)
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格1,3101,14822,17811,1804,9544,954
通常出荷日7日目2日目4日目1日目1日目1日目
アルミその他その他クリアグレー
トラスココード814-8129814-8134423-0434423-0442492-0970423-0183
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン
容量(g)10010020001000--
質量(g)1051052340/セット1170114114
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト