17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじのゆるみ・漏れ・さび防止剤"TB1402"
  • ねじのゆるみ・漏れ・さび防止剤"TB1402"

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ねじのゆるみ・漏れ・さび防止剤"TB1402"

販売終了

型番

TB1402-200

2023年02月に販売終了となりました。

【特長】さび及びもれなども同時に防止するねじのゆるみを防ぐ固着剤。高固着力で、速乾タイプ。【用途】・ネジロック剤

指定中の仕様・寸法情報

色
黄褐色
JANコード
-
トラスココード
813-0525
容量(g)
200
質量(g)
200.000
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト