17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色 TB1375BB
  • 高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色

高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色

通常単価(税別)
17,905
税込単価
19,696
通常出荷日:6日目

スリーボンド ねじゆるみ止め剤 高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色。

  • グリーン
  • トラスココード
    817-9669
  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000

型番:

TB1375BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1375BBの仕様・寸法情報

グリーン
トラスココード
817-9669
容量(g)
250
質量(g)
250.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1375BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,905
( 19,696 )
6日目

詳細情報

基本情報

スリーボンド ねじゆるみ止め剤 高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色の型番TB1375BBのページです。 型番TB1375BBに関する仕様情報を記載しております。
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色
中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G
スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色
嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G
スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格17,9053,9704,7744,10017,35819,407
通常出荷日6日目7日目6日目4日目6日目4日目
グリーングリーングリーン
トラスココード817-9669817-9662817-9663817-9659817-9671817-9668
容量(g)250505050250250
質量(g)250.00050.00050.00050.000250.000250.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト